Meniu Caută

Capace flexibile de conducte

În stoc

Capacele flexibile pentru țevi protejează capetele țevilor filetate. Design flexibil care este simplu de instalat. Rezistent la perforare, praf, umiditate. Utilizate în mod obișnuit în automobile, sisteme HVAC și pe echipamente de construcții.Protejează capetele filetate de conducte.Ideale pentru configurații de conducte și tuburi.Au o duritate remarcabilă și sunt rezistente la perforare. Material: PE Culoare: Galben, Alb Cod Serie: SR1388

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
204 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d h Material complet Cumpără
93,6441 RON - 113,9502 RON 87 În stoc
260.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
102,8078 RON - 125,6961 RON 27 În stoc
273.0 mm
65.0 mm
Polietilenă flexibilă
48,5833 RON - 59,2766 RON Solicitați termenul de livrare aici
165.1 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
136,2342 RON - 190,7279 RON Solicitați termenul de livrare aici
235.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
327,0174 RON - 327,0174 RON Solicitați termenul de livrare aici
445.0 mm
90.0 mm
Polietilenă flexibilă
326,6105 RON - 400,0607 RON Solicitați termenul de livrare aici
490.0 mm
95.0 mm
Polietilenă flexibilă
196,4238 RON - 196,4238 RON 225 În stoc
230.0 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
86,2205 RON - 104,6742 RON Solicitați termenul de livrare aici
250.0 mm
60.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 861,5425 RON - 1 861,5425 RON Solicitați termenul de livrare aici
171.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
55,3332 RON - 67,6124 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
81,2246 RON - 99,2574 RON 40 În stoc
219.1 mm
100.0 mm
Polietilenă flexibilă
156,85 RON - 156,85 RON 115 În stoc
219.1 mm
55.0 mm
Polietilenă flexibilă
1 461,4803 RON - 1 461,4803 RON Solicitați termenul de livrare aici
1270.0 mm
200.0 mm
Polietilenă flexibilă
23,2615 RON - 51,3012 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0 mm
47.0 mm
Polietilenă flexibilă
43,6881 RON - 44,6331 RON 1 În stoc
193.7 mm
40.0 mm
Polietilenă flexibilă
583,3493 RON - 717,1006 RON 24 În stoc
622.0 mm
130.0 mm
Polietilenă flexibilă
693,3562 RON - 848,8169 RON Solicitați termenul de livrare aici
673.0 mm
135.0 mm
Polietilenă flexibilă
509,7868 RON - 625,6597 RON 3 În stoc
597.0 mm
115.0 mm
Polietilenă flexibilă
17,6258 RON - 21,1342 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
92.0 mm
Polietilenă flexibilă
377,3549 RON - 377,3549 RON 2 În stoc
482.0 mm
80.0 mm
Polietilenă flexibilă
  • din 11
Capac flexibil 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) PE Galben

10242087

Interval de preț
113,9502 RON - 93,6441 RON

Niveluri de stoc
87 În stoc
Caracteristici
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230688

Interval de preț
125,6961 RON - 102,8078 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 230.0 mm (ID) 55.0 mm (H) PE Galben

10240403

Interval de preț
196,4238 RON - 196,4238 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • d
    230.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) PE flexibil Galben

10240267

Interval de preț
99,2574 RON - 81,2246 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 219.1 mm (ID) 55.0 mm (H) PE flexibil Galben

10230671

Interval de preț
156,85 RON - 156,85 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • d
    219.1 mm
  • h
    55.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) PE flexibil Galben

10242193

Interval de preț
44,6331 RON - 43,6881 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 622.0 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Galben

10230558

Interval de preț
717,1006 RON - 583,3493 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • d
    622.0 mm
  • h
    130.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 597.0 mm (ID) 115.0 mm (H) PE Galben

10238639

Interval de preț
625,6597 RON - 509,7868 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d
    597.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac flexibil 482.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Galben

10238547

Interval de preț
377,3549 RON - 377,3549 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    482.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Polietilenă flexibilă
  • Cod Vamal
    3926909790