Capacele de protecție pentru șuruburi ascund și protejează capetele șuruburilor și piulițele împotriva intemperiilor. Sunt ideale pentru capete de bolțuri, capete de șuruburi și piulițe. Conferă un aspect finisat îmbunătățit și sunt o alegere excelentă pentru aplicațiile în aer liber.
Această gamă vă este oferită într-o serie mare de dimensiuni, care să se potrivească mai multor aplicații. Aceste capace sunt gândite să acopere șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Disponibile într-o varietate de culori.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Verde, Maro Cod Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6688 RON - 2,5959 RON | 750 În stoc |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
5,4243 RON - 8,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
0,7466 RON - 1,1613 RON | 1080 În stoc |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
5,6826 RON - 8,8396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
0,057 RON - 0,0887 RON | 11500 În stoc |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
2,8543 RON - 4,44 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
7,2324 RON - 11,2504 RON | 100 În stoc |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
2,1957 RON - 3,4156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
1,963 RON - 3,0536 RON | 240 În stoc |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
8,2656 RON - 12,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
4,882 RON - 7,5943 RON | 100 În stoc |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
7,749 RON - 12,054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Negru
|
Cap
|
||
0,6804 RON - 0,9419 RON | 14740 În stoc |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1
|
||
0,9638 RON - 1,7524 RON | 6600 În stoc |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Negru
|
1
|
||
0,6366 RON - 0,8803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
0,6804 RON - 0,9419 RON | 24000 În stoc |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gri
|
1
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gri
|
1
|
|||
0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
1
|
||
1,5608 RON - 3,4364 RON | 400 În stoc |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Alb
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina