Meniu Caută

Capace de protecţie pentru şuruburi M36 54.8 mm LDPE Negru

Acest capac de protecție a șuruburilor protejează împotriva intemperiilor și a manipulării. Este o modalitate eficientă de a îmbunătăți aspectul finit. Ideal pentru bolțuri, șuruburi și piulițe.
Numărul piesei Essentra:

20571603

Numărul piesei producătorului:

20571603

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 3,501 RON
250 - 1249 2,5007 RON
1250 + 2,2506 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

87,53 RON

25 x 3,501 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
67.0 mm
d 54.8 mm
H3  30.0 mm
H1 57.0 mm
H2 59.5 mm
Filet bolț M36
Tip Cap
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne