Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | h | Material | H | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3718 RON - 0,3718 RON | 19678 În stoc |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Roșu
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Roșu
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metric
|
||
| 1,4735 RON - 1,4735 RON | 1100 În stoc |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Roșu
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Roșu
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1900 În stoc |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Roșu
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Roșu
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6778 RON - 0,6778 RON | 11500 În stoc |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,797 RON - 0,797 RON | 3750 În stoc |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Roșu
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 7050 În stoc |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3873 RON - 0,3873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,0566 RON - 1,0566 RON | 300 În stoc |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Roșu
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10075081 | 0,6778 RON - 0,6778 RON | 6500 În stoc |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Roșu
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 10083475 | 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Roșu
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metric
|
|
| 1,3135 RON - 1,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Roșu
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3354 RON - 0,3354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1800 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Roșu
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,3129 RON - 0,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Roșu
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8462 RON - 0,8462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Roșu
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3971 RON - 0,3971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Roșu
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC