Meniu Caută

Capace de protecție filetate

În stoc

Capacele de protecție filetate sunt concepute pentru a fi utilizate cu filet BSP și filet de gaz. Protejează filetele și fitingurile împotriva deteriorării în timpul fabricației, depozitării și transportului. Forma capului zimțat permite instalarea și îndepărtarea ușoară cu mâna, prin simpla răsucire a acestora pe țeavă sau tub.Au un design cu cap moletat, care le face ușor de instalat și de îndepărtat manual, răsucindu-le pe conductă sau tub.Capacul de protecție împiedică pătrunderea contaminanților precum murdăria, praful, resturile și umezeala din orificiu.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv sisteme hidraulice și pneumatice, auto și aplicații industriale. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Culoare: Roșu, Natural, Galben Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet Culoare h Material H Standard filet Cumpără
0,3718 RON - 0,3718 RON 19678 În stoc
9.9 mm
M8 x 1
Roșu
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metric
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
M14 x 1.5
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metric
0,7353 RON - 0,7353 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.3 mm
M22 x 1.5
Roșu
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metric
1,4735 RON - 1,4735 RON 1100 În stoc
50.3 mm
1-7/8-12 in
Roșu
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,5234 RON - 0,5234 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
13/16-16 in
Roșu
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
2500 În stoc
38.9 mm
1-7/16-12 in
Roșu
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,4363 RON - 0,4363 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.2 mm
5/8-18 in
Roșu
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,6778 RON - 0,6778 RON 11500 În stoc
25.3 mm
7/8-18 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,797 RON - 0,797 RON 3750 În stoc
27.6 mm
#1-14 in
Roșu
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
6900 În stoc
32.7 mm
1-3/16-12 in
Roșu
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,3873 RON - 0,3873 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
1/2-20 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
1,0566 RON - 1,0566 RON 300 În stoc
37.4 mm
1-3/8-12 in
Roșu
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
10075081 0,6778 RON - 0,6778 RON 14000 În stoc
24.9 mm
7/8-14 in
Roșu
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
10083475 0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
M10 x 1
Roșu
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metric
1,3135 RON - 1,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.8 mm
1-5/8-12 in
Roșu
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,3354 RON - 0,3354 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
7/16-20 in
Roșu
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
1800 În stoc
36.4 mm
1-5/16-12 in
Roșu
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,3129 RON - 0,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3/8-24 in
Roșu
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,8462 RON - 0,8462 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4 mm
1-1/16-12 in
Roșu
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,3971 RON - 0,3971 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
9/16-18 in
Roșu
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
  • din 8
Capac filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10083468

Interval de preț
0,3718 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
19678 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Dimensiune filet
    M8 x 1
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10082546

Interval de preț
1,4735 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069073


Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10083352

Interval de preț
0,6778 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
11500 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    7/8-18 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10086926

Interval de preț
0,797 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    #1-14 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10069004


Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10085967

Interval de preț
1,0566 RON - 1,0566 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-3/8-12 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10075081

Interval de preț
0,6778 RON - 0,6778 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
Capac filetat Filete UNF, Filete JIC LDPE - PIR Roșu

10068946


Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard filet
    UNF/JIC
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in