Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1483 RON - 11,5489 RON | 175 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 2,2589 RON - 2,7381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 1,4821 RON - 2,5238 RON | 700 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 2,2589 RON - 3,8822 RON | 100 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,8893 RON - 1,8893 RON | 10000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,1341 RON - 14,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,3964 RON - 2,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 2,1221 RON - 4,4129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,2589 RON - 3,1625 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,0662 RON - 1,9745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,334 RON - 0,7638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,7381 RON - 5,6138 RON | 600 În stoc |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 1,0212 RON - 1,0212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 0,9148 RON - 0,9573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 0,9283 RON - 2,1365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8475 RON - 1,941 RON | 2077 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5599 RON - 1,2777 RON | 400 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6067 RON - 2,9753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 1,6155 RON - 1,9577 RON | 2250 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 1,397 RON - 1,397 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina