Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1751 RON - 4,5232 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,3154 RON - 3,2416 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,9515 RON - 2,19 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8687 RON - 1,9895 RON | 2077 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5739 RON - 1,3096 RON | 400 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3424 RON - 0,7829 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,252 RON - 11,8376 RON | 175 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 1,6937 RON - 1,7227 RON | 1830 În stoc |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 4,2661 RON - 8,9588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
|||
| 1,6559 RON - 2,0067 RON | 5500 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 2,8066 RON - 5,7542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.606 in
15.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 3,3258 RON - 4,0555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,3659 RON - 2,5295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,7142 RON - 1,6174 RON | 7220 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,2625 RON - 14,7433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,9377 RON - 0,9813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 4,1257 RON - 9,8479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,6373 RON - 3,032 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,4911 RON - 1,1164 RON | 6600 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3