Meniu Caută

Capace de mascare ușor detaşabile

În stoc

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
65 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h d1 Tip Cumpără
4,1621 RON - 8,7403 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
1,8893 RON - 1,8893 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
1,4821 RON - 2,5238 RON 700 În stoc
4.0 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,7433 RON - 1,6897 RON 4500 În stoc
15.3 mm
Galben
PVC
13.0 mm
3
2,2589 RON - 3,8822 RON 100 În stoc
7.5 mm
Negru
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
2,1221 RON - 4,4129 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.3 mm
Negru
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
2,2589 RON - 3,1625 RON 133 În stoc
9.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
6.0 mm
2
1,3964 RON - 2,9046 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Negru
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
2,2589 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
Negru
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,6968 RON - 1,578 RON 9720 În stoc
11.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,3326 RON - 2,4679 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Transparent
Silicon
24.1 mm
11.1 mm
2
1,3581 RON - 5,125 RON 200 În stoc
13.5 mm
Negru
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
5,1341 RON - 14,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
Natural
Cauciuc siliconic
52.0 mm
18.0 mm
2
0,998 RON - 3,0424 RON 2495 În stoc
20.0 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
1,5973 RON - 2,958 RON 125 În stoc
12.7 mm
Transparent
Silicon
36.1 mm
9.5 mm
2
1,0212 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
1,2705 RON - 2,8906 RON 2400 În stoc
25.1 mm
Galben
PVC
25.0 mm
3
4,1483 RON - 11,5489 RON 175 În stoc
18.0 mm
Natural
Silicon
52.0 mm
15.0 mm
2
0,9148 RON - 0,9573 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Silicon
1,6067 RON - 2,9753 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Transparent
Silicon
38.1 mm
9.0 mm
2
  • din 4
Capace de mascare ușor detaşabile 0.157 in 1.181 in Negru EPDM

10251508

Interval de preț
2,5238 RON - 1,4821 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 15.3 mm 13.0 mm Galben PVC

10020470

Interval de preț
1,6897 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 0.295 in 1.330 in Negru EPDM

10251522

Interval de preț
3,8822 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272374

Interval de preț
3,1625 RON - 2,2589 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural
Capace de mascare ușor detaşabile 11.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020401

Interval de preț
1,578 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
9720 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 0.531 in 1.181 in Negru EPDM

10251546

Interval de preț
5,125 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    EPDM
Capace de mascare ușor detaşabile 20.0 mm 25.0 mm Galben PVC

10020531

Interval de preț
3,0424 RON - 0,998 RON

Niveluri de stoc
2495 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 12.7 mm 36.1 mm Transparent Silicon

10377901

Interval de preț
2,958 RON - 1,5973 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Transparent
Capace de mascare ușor detaşabile 25.1 mm 25.0 mm Galben PVC

10020579

Interval de preț
2,8906 RON - 1,2705 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material
    PVC
Capace de mascare ușor detaşabile 18.0 mm 52.0 mm Natural Silicon

10272404

Interval de preț
11,5489 RON - 4,1483 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatură maximă
    250 °C
  • Culoare
    Natural