Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | h | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5454 RON - 3,5454 RON | 1750 În stoc |
0.669 in
17.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 2,1221 RON - 4,4129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.484 in
12.3 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 2,2589 RON - 3,1625 RON | 133 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 1,8893 RON - 1,8893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 2,2589 RON - 2,7381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,998 RON - 3,0424 RON | 2495 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,397 RON - 1,397 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 0,6715 RON - 0,6715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 2,2589 RON - 3,8822 RON | 100 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 1,3581 RON - 5,125 RON | 200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 0,7433 RON - 1,6897 RON | 4500 În stoc |
0.602 in
15.3 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,1341 RON - 14,3837 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 4,1483 RON - 11,5489 RON | 175 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,6968 RON - 1,578 RON | 9720 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Galben
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3326 RON - 2,4679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 1,4821 RON - 2,5238 RON | 700 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1,3964 RON - 2,9046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,9148 RON - 0,9573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 1,0212 RON - 1,0212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Silicon
|
|
|
|
||
| 1,5973 RON - 2,958 RON | 125 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina