Meniu Caută

Capace de mascare extensibile

În stoc

Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.

Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.

În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.

  • Proiectat în mod specific pentru a proteja componentele de acoperiri, vopsire, placare sau tratamente abrazive.
  • Cel mai bine utilizat pentru protecție generală în timpul transportului și depozitării.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 100 C pentru materialele din silicon și LDPE și de până la 60 C pentru materialele din PE.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Temperatură maximă A Tip OD Cumpără
4,0935 RON - 8,6302 RON 2900 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
100.0 mm
6,1335 RON - 12,9593 RON 90 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
200.0 mm
8,1735 RON - 17,3163 RON 26 În stoc
Transparent
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
4,6002 RON - 9,6916 RON 2500 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
200.0 mm
9,2004 RON - 19,4111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
6,6264 RON - 13,9648 RON 390 În stoc
Transparent
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
10,2134 RON - 21,5057 RON 784 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
900.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
600.0 mm
7,1604 RON - 15,082 RON 360 În stoc
Transparent
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
5,1067 RON - 10,7808 RON 6560 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
300.0 mm
5,627 RON - 11,8561 RON 2890 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
100.0 mm
7,6669 RON - 16,1992 RON 45 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
400.0 mm
4,6944 RON - 10,939 RON 1400 În stoc
Alb
Silicon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
5,5632 RON - 15,7406 RON 3950 În stoc
Roșu
Silicon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
6,9119 RON - 21,8252 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,9575 RON - 2,175 RON 290 În stoc
Transparent
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
1,1559 RON - 1,2844 RON 1000 În stoc
Transparent
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,6873 RON - 0,7637 RON 1000 În stoc
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
2,0149 RON - 2,2388 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
2,0149 RON - 2,2388 RON 500 În stoc
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
1,1559 RON - 1,2844 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
  • din 3
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288214

Interval de preț
8,6302 RON - 4,0935 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 100.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288252

Interval de preț
12,9593 RON - 6,1335 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288290

Interval de preț
17,3163 RON - 8,1735 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288221

Interval de preț
9,6916 RON - 4,6002 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288269

Interval de preț
13,9648 RON - 6,6264 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 900.0 mm 600.0 mm Transparent LDPE

10288313

Interval de preț
21,5057 RON - 10,2134 RON

Niveluri de stoc
784 În stoc
Caracteristici
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288276

Interval de preț
15,082 RON - 7,1604 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 300.0 mm Transparent LDPE

10288238

Interval de preț
10,7808 RON - 5,1067 RON

Niveluri de stoc
6560 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 100.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288245

Interval de preț
11,8561 RON - 5,627 RON

Niveluri de stoc
2890 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 600.0 mm 400.0 mm Transparent LDPE

10288283

Interval de preț
16,1992 RON - 7,6669 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 60.0 mm 75.0 mm Alb Silicon

10350478

Interval de preț
10,939 RON - 4,6944 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
Capace cu fixare prin întindere 70.0 mm 97.0 mm Roșu Silicon

10350485

Interval de preț
15,7406 RON - 5,5632 RON

Niveluri de stoc
3950 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
Capace cu fixare prin întindere 89.0 mm 457.2 mm Transparent PE

20559519

Interval de preț
2,175 RON - 1,9575 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 63.5 mm 254.0 mm Transparent PE

20559458

Interval de preț
1,2844 RON - 1,1559 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 50.8 mm 146.1 mm Transparent PE

20559434

Interval de preț
0,7637 RON - 0,6873 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Albastru PE

20559489

Interval de preț
2,2388 RON - 2,0149 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Interval de preț
2,2388 RON - 2,0149 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 63.5 mm 254.0 mm Albastru PE

20559441

Interval de preț
1,2844 RON - 1,1559 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE