Capacele de capăt pentru tuburi protejează tuburile filetate și nefiletate, tijele și alte dispozitive cilindrice împotriva deplasării involuntare. Se utilizează cel mai bine ca înveliș de protecție și pentru a masca zone în timpul vopsitului în aplicații exterioare.Protecție ideală pentru tuburi filetate sau nefiletate, conducte și tije.Versiunea scurtă pentru închiderea De uz general și versiunea lungă au o margine adâncă și granulată, care asigură o fixare strânsă.Nu se micșorează când este încălzit în timpul procesului de aplicare. Material: PVC, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1610, SR1620
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2995 RON - 8,5744 RON | 230 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
1,8209 RON - 4,4827 RON | 735 În stoc |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
1,7935 RON - 4,4547 RON | 900 În stoc |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
1,7798 RON - 4,6502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,3806 RON - 0,9412 RON | 15500 În stoc |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
1,2801 RON - 3,17 RON | 997 În stoc |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
1,3116 RON - 3,4074 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
1,7935 RON - 4,4407 RON | 2850 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
1,2294 RON - 3,0442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,7529 RON - 1,8712 RON | 3064 În stoc |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,8187 RON - 2,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
1,1267 RON - 2,7929 RON | 9240 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
1,5881 RON - 3,9381 RON | 1300 În stoc |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,4285 RON - 1,0571 RON | 1950 În stoc |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,3135 RON - 0,7751 RON | 15560 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
2,2179 RON - 5,5021 RON | 122 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
0,642 RON - 1,6617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
0,9953 RON - 2,5974 RON | 28145 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
3,8471 RON - 10,0267 RON | 144 În stoc |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,282 RON - 0,6996 RON | 75 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina