Meniu Caută

Capace de fitinguri hidraulice hexagonale lungi 80.0 mm 43.0 mm Negru LDPE

Capacul hexagonal lung pentru racorduri hidraulice este conceput pentru a proteja întreaga asamblare a racordului pe furtunuri hidraulice. Ușor de instalat prin fixare prin împingere. Protejează atât profilurile feminine, cât și pe cele masculine.
Numărul piesei Essentra:

20597313

Numărul piesei producătorului:

20597313

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,7729 RON
250 + 2,4956 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

138,65 RON

50 x 2,7729 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 80.0 mm
h 43.0 mm
H 69.0 mm
Culoare Negru
Material LDPE
Tip 2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne