Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace hexagonale lungi pentru racorduri hidraulice sunt concepute pentru a sigila și proteja întreaga asamblare a racordului, pe furtunuri hidraulice, împotriva contaminării, scurgerilor și deteriorării.
Designul inteligent al corpului hexagonal oferă o soluție completă, cu o fixare prin împingere fără efort, care protejează atât profilul feminin, cât și pe cel masculin.
Permite o aplicare mai mare a cuplului, reducând riscul de slăbire sub influența vibrațiilor sau a fluctuațiilor de presiune.Utilizat frecvent pentru sisteme hidraulice în aplicații industriale, auto și altele. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SRTTF
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | h | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1473 RON - 0,1637 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,4604 RON - 0,5116 RON | 400 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 0,6216 RON - 0,6906 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 0,7827 RON - 0,8697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 2,0464 RON - 2,2737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
||
| 0,3683 RON - 0,4092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1611 RON - 0,179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,5064 RON - 0,5627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 0,4144 RON - 0,4604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
||
| 1,059 RON - 1,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 1,0129 RON - 1,1255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 0,1151 RON - 0,1278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
||
| 2,3022 RON - 2,558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
||
| 1,3813 RON - 1,5348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
||
| 2,558 RON - 2,8422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 0,1841 RON - 0,2046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 0,2302 RON - 0,2558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2