Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
20,3499 RON - 22,611 RON 820 În stoc
Da
Roșu
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4 - Aplicații intense
8,0859 RON - 12,578 RON 920 În stoc
Da
Roșu
LDPE
50.5 mm
DN 180
183.6 mm
4 - Aplicații intense
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 61.0 mm Roșu LDPE

20594879

Interval de preț
22,611 RON - 20,3499 RON

Niveluri de stoc
820 În stoc
Caracteristici
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 280
  • Orificiu de aerisire
    Da
  • Culoare
    Roșu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard DN 180 50.5 mm Roșu LDPE

20594848

Interval de preț
12,578 RON - 8,0859 RON

Niveluri de stoc
920 În stoc
Caracteristici
  • d
    183.6 mm
  • H
    50.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 180
  • Orificiu de aerisire
    Da
  • Culoare
    Roșu