Meniu Caută

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
282 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Orificiu de aerisire Culoare Material H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) d Tip Cumpără
78,613 RON - 87,3478 RON 25 În stoc
Nu
Negru
LDPE
63.8 mm
609.6 mm
3
2,5075 RON - 2,7861 RON Solicitați termenul de livrare aici
Da
Roșu
LDPE
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4 - Aplicații intense
40,4295 RON - 44,9217 RON 10 În stoc
Nu
Negru
LDPE
63.3 mm
406.4 mm
3
29,1991 RON - 32,4434 RON 107 În stoc
Nu
Negru
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
56,1521 RON - 62,3913 RON 20 În stoc
Nu
Negru
LDPE
67.5 mm
508.0 mm
3
40,4295 RON - 44,9217 RON 55 În stoc
Nu
Negru
LDPE
64.5 mm
457.2 mm
3
20,0351 RON - 31,1657 RON 300 În stoc
Nu
Natural
LDPE
50.0 mm
245.0 mm
3
5,3906 RON - 8,3853 RON 100 În stoc
Da
Roșu
LDPE
49.5 mm
DN 160
160.0 mm
4 - Aplicații intense
15,8738 RON - 17,6376 RON 249 În stoc
Da
Roșu
LDPE
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4 - Aplicații intense
0,7636 RON - 1,1879 RON 7000 În stoc
Da
Roșu
LDPE
29.5 mm
DN 50
55.1 mm
4 - Aplicații intense
35,9373 RON - 39,9304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE
65.0 mm
400.0 mm
3
0,3144 RON - 0,4891 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
18.0 mm
18.5 mm
3
0,3144 RON - 0,4891 RON 23900 În stoc
Nu
Natural
LDPE
20.8 mm
21.3 mm
3
0,247 RON - 0,3843 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE
19.7 mm
11.0 mm
3
0,247 RON - 0,3843 RON 14900 În stoc
Nu
Natural
LDPE
19.9 mm
13.0 mm
3
0,247 RON - 0,3843 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nu
Natural
LDPE
19.9 mm
12.7 mm
3
0,3144 RON - 0,4891 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
18.0 mm
18.0 mm
3
0,1796 RON - 0,2795 RON 5000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
18.8 mm
9.6 mm
3
0,247 RON - 0,3843 RON 15000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
19.9 mm
13.7 mm
3
0,247 RON - 0,3843 RON 5000 În stoc
Nu
Natural
LDPE
18.8 mm
10.0 mm
3
  • din 15
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 609.6 mm 63.8 mm Negru LDPE

20594022

Interval de preț
87,3478 RON - 78,613 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • h
    63.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 406.4 mm 63.3 mm Negru LDPE

20593964

Interval de preț
44,9217 RON - 40,4295 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    406.4 mm
  • H
    63.3 mm
  • h
    63.3
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 355.6 mm 56.8 mm Negru LDPE

20593933

Interval de preț
32,4434 RON - 29,1991 RON

Niveluri de stoc
107 În stoc
Caracteristici
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 508.0 mm 67.5 mm Negru LDPE

20594008

Interval de preț
62,3913 RON - 56,1521 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 457.2 mm 64.5 mm Negru LDPE

20593995

Interval de preț
44,9217 RON - 40,4295 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Negru
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 245.0 mm 50.0 mm Natural LDPE

20593865

Interval de preț
31,1657 RON - 20,0351 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard DN 160 49.5 mm Roșu LDPE

20594831

Interval de preț
8,3853 RON - 5,3906 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 160
  • Orificiu de aerisire
    Da
  • Culoare
    Roșu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 40.3 mm Roșu LDPE

20594862

Interval de preț
17,6376 RON - 15,8738 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250
  • Orificiu de aerisire
    Da
  • Culoare
    Roșu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard DN 50 29.5 mm Roșu LDPE

20594787

Interval de preț
1,1879 RON - 0,7636 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    55.1 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50
  • Orificiu de aerisire
    Da
  • Culoare
    Roșu
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 18.5 mm 18.0 mm Natural LDPE

20592998

Interval de preț
0,4891 RON - 0,3144 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 21.3 mm 20.8 mm Natural LDPE

20593025

Interval de preț
0,4891 RON - 0,3144 RON

Niveluri de stoc
23900 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 13.0 mm 19.9 mm Natural LDPE

20592912

Interval de preț
0,3843 RON - 0,247 RON

Niveluri de stoc
14900 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 18.0 mm 18.0 mm Natural LDPE

20592981

Interval de preț
0,4891 RON - 0,3144 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 9.6 mm 18.8 mm Natural LDPE

20592851

Interval de preț
0,2795 RON - 0,1796 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.6 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 13.7 mm 19.9 mm Natural LDPE

20592929

Interval de preț
0,3843 RON - 0,247 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural
Capace pentru ţevi de dimensiuni standard 10.0 mm 18.8 mm Natural LDPE

20592868

Interval de preț
0,3843 RON - 0,247 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Orificiu de aerisire
    Nu
  • Culoare
    Natural