Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5602 RON - 5,7255 RON | 695 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6955 RON - 1,9132 RON | 15200 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 7,6396 RON - 13,5039 RON | 135 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,1762 RON - 8,3649 RON | 8513 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,5054 RON - 6,8148 RON | 7250 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,2858 RON - 7,8761 RON | 1920 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,2436 RON - 11,7443 RON | 560 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0354 RON - 2,2835 RON | 1250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,2321 RON - 3,0582 RON | 1725 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4649 RON - 2,5974 RON | 7175 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3327 RON - 0,7429 RON | 3000 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4299 RON - 0,9621 RON | 553 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3779 RON - 0,9915 RON | 375100 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4257 RON - 1,0683 RON | 8600 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2628 RON - 0,6075 RON | 31500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3272 RON - 0,7289 RON | 10000 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5284 RON - 1,1827 RON | 4500 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,6776 RON - 2,0528 RON | 57995 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6763 RON - 1,7176 RON | 500 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5749 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina