Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,983 RON - 13,3922 RON | 15400 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,409 RON - 11,1019 RON | 7450 În stoc |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,2989 RON - 17,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 7,3383 RON - 16,4785 RON | 9750 În stoc |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,7786 RON - 6,8455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,725 RON - 3,1215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,862 RON - 3,3817 RON | 450 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 100 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
|||
| 1,7798 RON - 3,2721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,9714 RON - 3,6007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,5881 RON - 2,8888 RON | 50 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,7524 RON - 3,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,6155 RON - 2,9572 RON | 1400 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
|||
| 0,8761 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,7475 RON - 1,3608 RON | 100 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,8091 RON - 1,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,5471 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,6976 RON - 3,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,8345 RON - 3,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina