Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,46 RON - 0,8909 RON | 7708 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 0,2984 RON - 0,6703 RON | 9500 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5284 RON - 1,1827 RON | 4500 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2464 RON - 0,5488 RON | 15000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2792 RON - 0,6256 RON | 27 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2477 RON - 0,553 RON | 8500 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,4039 RON - 1,004 RON | 1000 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3628 RON - 0,8114 RON | 3500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2916 RON - 0,6549 RON | 2600 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,2423 RON - 0,5432 RON | 103500 În stoc |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3436 RON - 0,9035 RON | 74800 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4847 RON - 1,113 RON | 6840 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3107 RON - 0,8043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,538 RON - 1,1688 RON | 5000 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2628 RON - 0,6549 RON | 114650 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2409 RON - 0,539 RON | 9977 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9392 RON - 1,6617 RON | 1200 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4257 RON - 1,0683 RON | 9062 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5749 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,0354 RON - 2,2835 RON | 1250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina