Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3747 RON - 11,6944 RON | 2260 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,6232 RON - 15,3159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,0063 RON - 4,4247 RON | 32481 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,3947 RON - 7,4867 RON | 5450 În stoc |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7016 RON - 1,5315 RON | 8210 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 1500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3718 RON - 0,8688 RON | 5000 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3115 RON - 0,6942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1444 RON - 4,8255 RON | 3000 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3227 RON - 0,8287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 3,4521 RON - 7,7294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,0977 RON - 7,1856 RON | 1774 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,0732 RON - 7,7724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 5,3747 RON - 12,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,4313 RON - 3,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8242 RON - 4,0508 RON | 2140 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0488 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7858 RON - 2,2616 RON | 4750 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9963 RON - 2,8627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,2734 RON - 4,0222 RON | 875 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm