Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,4898 RON - 1,0176 RON 400 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
0,5066 RON - 1,0262 RON 34 În stoc
9.5 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
1,2139 RON - 2,6773 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.9 mm
Roșu
38.0 mm
3,0021 RON - 6,621 RON 2500 În stoc
31.8 mm
Roșu
38.0 mm
4,6377 RON - 10,2281 RON 7212 În stoc
44.5 mm
Roșu
38.0 mm
0,6764 RON - 1,46 RON 3800 În stoc
13.8 mm
Roșu
13.0 mm
1,2489 RON - 3,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Roșu
25.0 mm
0,2287 RON - 0,5123 RON 7000 În stoc
3.9 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,2147 RON - 0,4794 RON 88980 În stoc
3.6 mm
M4
Negru
13.0 mm
Metric
0,3634 RON - 1,0262 RON 101793 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,8827 RON - 1,5602 RON 9750 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
0,7002 RON - 2,1041 RON 8812 În stoc
23.8 mm
M24
Negru
13.0 mm
Metric
1,6278 RON - 2,8627 RON 5900 În stoc
24.6 mm
M25
Negru
25.0 mm
Metric
0,7044 RON - 1,8179 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
M20; 3/4 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,522 RON - 1,1694 RON 13650 În stoc
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,6778 RON - 1,7606 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
M15
Negru
25.0 mm
Metric
0,5528 RON - 1,3584 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
25.0 mm
Metric
0,5262 RON - 1,2324 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
M14
Negru
19.0 mm
Metric
0,6666 RON - 1,1808 RON 44820 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
13.0 mm
Metric
0,3985 RON - 0,8946 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.2 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008690

Interval de preț
1,0176 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 9.5 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008706

Interval de preț
1,0262 RON - 0,5066 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 31.8 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108840

Interval de preț
6,621 RON - 3,0021 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm PVC Roșu

10108888

Interval de preț
10,2281 RON - 4,6377 RON

Niveluri de stoc
7212 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 13.8 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008751

Interval de preț
1,46 RON - 0,6764 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 3.9 mm 19.0 mm PVC Negru

10006146

Interval de preț
0,5123 RON - 0,2287 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 3.6 mm 13.0 mm PVC Negru

10006115

Interval de preț
0,4794 RON - 0,2147 RON

Niveluri de stoc
88980 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 13.0 mm PVC Negru

10006597

Interval de preț
1,0262 RON - 0,3634 RON

Niveluri de stoc
101793 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 19.0 mm PVC Negru

10006641

Interval de preț
1,5602 RON - 0,8827 RON

Niveluri de stoc
9750 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 23.8 mm 13.0 mm PVC Negru

10006993

Interval de preț
2,1041 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
8812 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 24.6 mm 25.0 mm PVC Negru

10007037

Interval de preț
2,8627 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10006580

Interval de preț
1,1694 RON - 0,522 RON

Niveluri de stoc
13650 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 13.0 mm PVC Negru

10006634

Interval de preț
1,1808 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
44820 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Metric
  • Culoare
    Negru