Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,783 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
3/16; M5
Negru
13.0 mm
Filete UNF
0,7662 RON - 1,3949 RON 100 În stoc
4.4 mm
3/16; M5
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,7381 RON - 1,3415 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
3/16; M5
Negru
13.0 mm
Filete UNF
0,8644 RON - 1,5717 RON 50 În stoc
5.9 mm
1/4; M6
Negru
25.0 mm
Filete UNF
0,6806 RON - 1,2391 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
M3
Negru
13.0 mm
Filete Metric
4,9256 RON - 8,9532 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1-1/2; M48
Negru
38.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
13.0 mm
Filete Metric
2,3154 RON - 4,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
50.0 mm
Filete UNF
2,2874 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
38.0 mm
Filete UNF
1,8804 RON - 3,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
M25
Negru
13.0 mm
Filete Metric
3,4662 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4; M42
Negru
38.0 mm
Filete Metric
1,8242 RON - 3,3539 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.8 mm
M24
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,8206 RON - 5,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1-1/2; M39
Negru
25.0 mm
Filete UNF
1,7401 RON - 3,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
M22
Negru
38.0 mm
Filete Metric
2,0207 RON - 3,6907 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4; M27
Negru
25.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.9 mm
M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4;M27
Negru
38.0 mm
Filete Metric
4,0977 RON - 7,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
38.0 mm
Filete Metric
4,2801 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
50.0 mm
Filete Metric
2,4417 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
1-3/8 in; M35
Negru
25.0 mm
Filete UNF
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 4.4 mm 25.0 mm PVC Negru

10353394

Interval de preț
1,3949 RON - 0,7662 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16; M5
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10353455

Interval de preț
1,5717 RON - 0,8644 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric