Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7494 RON - 2,1041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3634 RON - 1,0262 RON | 96293 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0612 RON - 2,3406 RON | 1000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6666 RON - 1,1808 RON | 44820 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6609 RON - 1,6174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 2,3154 RON - 4,0937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5893 RON - 1,4886 RON | 2000 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,522 RON - 1,1694 RON | 13650 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7044 RON - 1,8179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5528 RON - 1,3584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5262 RON - 1,2324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,5015 RON - 2,6623 RON | 6275 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,6278 RON - 2,8627 RON | 5900 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,2629 RON - 3,1347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6778 RON - 1,7606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,2846 RON - 0,2846 RON | 5000 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,0328 RON - 1,8804 RON | 4500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2587 RON - 2,2874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 1,1184 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,0525 RON - 1,9225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina