Meniu Caută

Capace de capat Push Fit PCR

În stoc

Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Standard filet Cumpără
0,1491 RON - 0,1657 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
Metric
0,2372 RON - 0,3691 RON Solicitați termenul de livrare aici
1" x 14
UNF
0,3676 RON - 0,4084 RON Solicitați termenul de livrare aici
M42
Metric
0,3038 RON - 0,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-3/16" x 12
UNF
0,3566 RON - 0,5547 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
GAS
0,4539 RON - 0,5043 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-1/4"
GAS
0,1399 RON - 0,2177 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2" x 20
UNF
0,0761 RON - 0,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8"
GAS
  • din 2