Meniu Caută

Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751920

Numărul piesei producătorului:

20751920

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,3601 RON
3000 - 14999 0,2572 RON
15000 + 0,2315 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

108,03 RON

300 x 0,3601 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Standard filet UNF
Dimensiune filet 1" x 14
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne