Meniu Caută

Capace de capat Push Fit PCR

În producție

Capacul Fixare prin împingere oferă protecție generală pentru filete metrice, BSP și UNF, împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umiditatea. Designul cu ajustare prin presiune permite o aplicare ușoară, manuală, asigurând în același timp o montură sigură. Ideal pentru o varietate de aplicații în producție, depozitare și în timpul transportului componentelor. Această serie reprezintă o alternativă economică la un profil filetat.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCFBPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D H Dimensiune filet Standard filet Cumpără
0,0743 RON - 0,0825 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
10.0 mm
1/8"
GAS
0,0823 RON - 0,0915 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
GAS
0,2964 RON - 0,4611 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metric
0,3259 RON - 0,507 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.8 mm
16.0 mm
M36
Metric
0,1195 RON - 0,1859 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
10.0 mm
M10
Metric
0,2077 RON - 0,3231 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0958 RON - 0,149 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
11.3 mm
3/8"
UNF
0,3479 RON - 0,5412 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
19.0 mm
1"
GAS
0,2964 RON - 0,4611 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0859 RON - 0,0955 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.2 mm
13.5 mm
1/2"
GAS
0,2113 RON - 0,3287 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,1383 RON - 0,2152 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.9 mm
12.0 mm
M16
Metric
0,2185 RON - 0,3399 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.7 mm
13.8 mm
3/4" x 16
UNF
0,3815 RON - 0,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.8 mm
21.8 mm
1-11/16" x 12
UNF
0,4428 RON - 0,492 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
19.8 mm
1-5/8"
UNF
0,4123 RON - 0,6415 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.8 mm
16.0 mm
1-7/16" x 12
UNF
0,3586 RON - 0,3985 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metric
0,2315 RON - 0,3601 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,132 RON - 0,2054 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
12.0 mm
M14
Metric
0,1249 RON - 0,1943 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
12.9 mm
7/16" x 20
UNF
  • din 2