Meniu Caută

Capace de capăt pătrate

În stoc

Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h AxA Cumpără
1,9236 RON - 4,238 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
12.7 mm
0,9556 RON - 2,3294 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
19.0 mm
1,2587 RON - 4,2941 RON 1025 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
0,7592 RON - 1,8664 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
16.0 mm
1,8384 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
30.0 mm
1,1998 RON - 2,6523 RON 330 În stoc
15.0 mm
12.7 mm
3,7889 RON - 14,8191 RON 200 În stoc
40.0 mm
50.0 mm
3,3258 RON - 8,448 RON 400 În stoc
25.0 mm
50.0 mm
1,0553 RON - 2,3154 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
25.0 mm
2,1891 RON - 6,4132 RON 25 În stoc
25.0 mm
40.0 mm
0,9373 RON - 2,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
20.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pătrate 25.0 mm PVC Negru

10374139

Interval de preț
4,2941 RON - 1,2587 RON

Niveluri de stoc
1025 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de închidere pătrate 12.7 mm PVC Negru

10374047

Interval de preț
2,6523 RON - 1,1998 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de închidere pătrate 50.0 mm PVC Negru

10374191

Interval de preț
14,8191 RON - 3,7889 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de închidere pătrate 50.0 mm PVC Negru

10374160

Interval de preț
8,448 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de închidere pătrate 40.0 mm PVC Negru

10374153

Interval de preț
6,4132 RON - 2,1891 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil