Meniu Caută

Capace de capăt nefiletate

În stoc

Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.

Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.

Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.

  • Protejează în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate.
  • Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
  • Folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural Cod Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
113 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material D H Cumpără
0,8091 RON - 3,4772 RON 30 În stoc
Albastru
LDPE
6.4 mm
22.2 mm
0,6489 RON - 3,0304 RON 38500 În stoc
Albastru
LDPE
4.8 mm
15.8 mm
0,5476 RON - 1,4523 RON 2080 În stoc
Albastru
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
1,2267 RON - 3,1979 RON 100 În stoc
Albastru
LDPE
28.6 mm
22.2 mm
1,6155 RON - 4,2173 RON 1250 În stoc
Albastru
LDPE
34.9 mm
22.2 mm
0,4915 RON - 1,2806 RON 1185 În stoc
Albastru
LDPE
19.1 mm
22.2 mm
0,5627 RON - 1,5221 RON 2800 În stoc
Albastru
LDPE
25.4 mm
19.0 mm
0,7571 RON - 2,1226 RON 300 În stoc
Albastru
LDPE
31.8 mm
22.2 mm
1,6429 RON - 6,2562 RON 55 În stoc
Albastru
LDPE
50.8 mm
22.2 mm
0,438 RON - 1,1702 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
11.1 mm
22.2 mm
0,4805 RON - 1,3252 RON 1985 În stoc
Albastru
LDPE
17.5 mm
22.2 mm
0,5531 RON - 1,5221 RON 4026 În stoc
Albastru
LDPE
23.8 mm
20.6 mm
2,6286 RON - 6,2777 RON 1320 În stoc
Albastru
LDPE
41.3 mm
25.4 mm
0,3491 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,2765 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
20.7 mm
8.7 mm
0,1835 RON - 0,4133 RON 5940 În stoc
Albastru
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,2696 RON - 0,6088 RON 2320 În stoc
Albastru
LDPE
18.3 mm
38.1 mm
0,868 RON - 1,969 RON 2932 În stoc
Albastru
LDPE
8 mm
44.5 mm
0,193 RON - 0,4357 RON 3500 În stoc
Albastru
LDPE
11.9 mm
22.2 mm
0,7461 RON - 1,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
LDPE
54 mm
22.2 mm
  • din 6
Capace de capăt nefiletate 6.4 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186503

Interval de preț
3,4772 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • D
    6.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 4.8 mm 15.8 mm LDPE Albastru

10186497

Interval de preț
3,0304 RON - 0,6489 RON

Niveluri de stoc
38500 În stoc
Caracteristici
  • D
    4.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 22.2 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186602

Interval de preț
1,4523 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
2080 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.2 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 28.6 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186640

Interval de preț
3,1979 RON - 1,2267 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.6 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 34.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186688

Interval de preț
4,2173 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 19.1 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186589

Interval de preț
1,2806 RON - 0,4915 RON

Niveluri de stoc
1185 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 25.4 mm 19.0 mm LDPE Albastru

10186626

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5627 RON

Niveluri de stoc
2800 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 31.8 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186664

Interval de preț
2,1226 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 50.8 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186763

Interval de preț
6,2562 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 17.5 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10186572

Interval de preț
1,3252 RON - 0,4805 RON

Niveluri de stoc
1985 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 23.8 mm 20.6 mm LDPE Albastru

10186619

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5531 RON

Niveluri de stoc
4026 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • H
    20.6 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de capăt nefiletate 41.3 mm 25.4 mm LDPE Albastru

10186725

Interval de preț
6,2777 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1320 În stoc
Caracteristici
  • D
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 11.1 mm 12.7 mm LDPE Albastru

10148617

Interval de preț
0,4133 RON - 0,1835 RON

Niveluri de stoc
5940 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 18.3 mm 38.1 mm LDPE Albastru

10159842

Interval de preț
0,6088 RON - 0,2696 RON

Niveluri de stoc
2320 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.3 mm
  • H
    38.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 8 mm 44.5 mm LDPE Albastru

10160367

Interval de preț
1,969 RON - 0,868 RON

Niveluri de stoc
2932 În stoc
Caracteristici
  • D
    8 mm
  • H
    44.5 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt nefiletate 11.9 mm 22.2 mm LDPE Albastru

10148655

Interval de preț
0,4357 RON - 0,193 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790