Capacele pentru capete fără filet sunt ideale pentru a proteja în siguranță țevile, tuburile sau tijele nefiletate sau filetate. Previn pătrunderea murdăriei, a resturilor și a altor contaminanți. Au o anumită rezistență la abraziune, lucru care-i conferă părții de împerechere siguranță în timpul depozitării și transportului. Pot fi folosite și pentru măști în aplicații de vopsire, placare sau sablare.
Rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Pot fi folosite pentru instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Material: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Culoare: Negru, Albastru, Galben, Gri, Natural, Alb Cod Serie: SR1062, SRF0023
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | D | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4557 RON - 6,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1739 RON - 0,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9096 RON - 1,2734 RON | 1395 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,9149 RON - 2,0612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2764 RON - 0,624 RON | 4000 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2365 RON - 4,5311 RON | 22 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3437 RON - 0,7801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,3578 RON - 0,8101 RON | 2250 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2834 RON - 0,6469 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,188 RON - 0,4236 RON | 5940 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2764 RON - 0,624 RON | 2320 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,8897 RON - 2,0182 RON | 2932 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1674 RON - 0,2344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8139 RON - 1,8322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,6011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,3539 RON - 7,572 RON | 600 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,421 RON - 0,9547 RON | 120 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8073 RON - 3,9303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 1,3722 RON - 1,9211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6278 RON - 3,693 RON | 30 În stoc |
Albastru
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina