Meniu Caută

Capace de capăt flexibile - Rezistente la uleiuri și lubrifianți

În stoc

Capacele de capăt flexibile cu rezistență la acid sunt concepute pentru a sigila și proteja capetele țevilor, tuburilor și fitingurilor. Dispune de o filă de agățat care permite utilizarea cu cârlige de sârmă. Mai rezistent la acizi și se poate întinde pentru o potrivire strânsă.Oferă protecţie excelentă pentru aplicaţiile filetate.Foarte rezistent la sfâşiere.Opțiunea PVC verde poate fi utilizată la aplicații cu ulei și lubrifianți. Material: Vinil, PVC Culoare: Verde, Negru Cod Serie: SR1020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material h Cumpără
1,1076 RON - 2,9885 RON 13800 În stoc
17.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
1,684 RON - 4,5246 RON 5800 În stoc
23.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
2,1632 RON - 5,8652 RON 18900 În stoc
27.0 mm
Verde
Vinil
33.5 mm
0,3135 RON - 0,8476 RON 25000 În stoc
6.0 mm
Negru
PVC
25.0 mm
1,8345 RON - 4,9435 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,4034 RON - 0,4034 RON 1750 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
1,1719 RON - 3,17 RON 4100 În stoc
18.0 mm
Verde
Vinil
29.5 mm
2,478 RON - 6,6891 RON 4080 În stoc
29.0 mm
Verde
Vinil
35.0 mm
0,5749 RON - 1,55 RON 74900 În stoc
11.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
0,8447 RON - 2,2762 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
PVC
29.5 mm
2,1084 RON - 5,7115 RON 45 În stoc
26.0 mm
Verde
Vinil
34.5 mm
0,2916 RON - 0,7904 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Negru
PVC
23.5 mm
0,7913 RON - 2,1505 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
Verde
Vinil
29.0 mm
1,0679 RON - 2,8906 RON 10000 În stoc
16.0 mm
Verde
Vinil
28.0 mm
0,8803 RON - 2,0249 RON 80000 În stoc
4.0 mm
Negru
PVC
24.0 mm
0,4039 RON - 0,9049 RON 6400 În stoc
8.0 mm
Negru
PVC
24.5 mm
0,3641 RON - 0,983 RON 549000 În stoc
5.0 mm
Verde
Vinil
23.5 mm
0,9392 RON - 2,5276 RON 9800 În stoc
18.0 mm
Negru
PVC
28.5 mm
1,7387 RON - 4,7061 RON 540 În stoc
27.0 mm
Negru
PVC
33.5 mm
0,7763 RON - 2,1086 RON 443424 În stoc
14.0 mm
Negru
PVC
29.0 mm
  • din 3
Capace flexibile 17.0 mm 29.5 mm Vinil Verde

10084403

Interval de preț
2,9885 RON - 1,1076 RON

Niveluri de stoc
13800 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 23.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084434

Interval de preț
4,5246 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm Vinil Verde

10084465

Interval de preț
5,8652 RON - 2,1632 RON

Niveluri de stoc
18900 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 6.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10086285

Interval de preț
0,8476 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10466094

Interval de preț
0,4034 RON - 0,4034 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm Vinil Verde

10084410

Interval de preț
3,17 RON - 1,1719 RON

Niveluri de stoc
4100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 29.0 mm 35.0 mm Vinil Verde

10084472

Interval de preț
6,6891 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
4080 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 11.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086308

Interval de preț
1,55 RON - 0,5749 RON

Niveluri de stoc
74900 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 26.0 mm 34.5 mm Vinil Verde

10084458

Interval de preț
5,7115 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 16.0 mm 28.0 mm Vinil Verde

10084397

Interval de preț
2,8906 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 4.0 mm 24.0 mm PVC Negru

10087701

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8803 RON

Niveluri de stoc
80000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 8.0 mm 24.5 mm PVC Negru

10087183

Interval de preț
0,9049 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace flexibile 5.0 mm 23.5 mm Vinil Verde

10084328

Interval de preț
0,983 RON - 0,3641 RON

Niveluri de stoc
549000 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    Vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 18.0 mm 28.5 mm PVC Negru

10086360

Interval de preț
2,5276 RON - 0,9392 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 27.0 mm 33.5 mm PVC Negru

10086414

Interval de preț
4,7061 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace flexibile 14.0 mm 29.0 mm PVC Negru

10086322

Interval de preț
2,1086 RON - 0,7763 RON

Niveluri de stoc
443424 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Cod Vamal
    3923509000