Meniu Caută

Capace de aerisire

În producție

Capacele de aerisire sunt utilizate pentru a proteja echipamentul împotriva contaminării cu umiditate și particule. Permite fluxul de aer în aplicații, împiedicând funcționarea defectuoasă a unui sistem din cauza schimbărilor de presiune.Facilitează o viteză ridicată de curgere a aerului.Protejează echipamentele prin controlul umidității și contaminării cu particule.Ideale pentru aplicații expuse la presiune și solicitare din partea nivelurilor de fluide. Material: Aluminiu Culoare: Negru Cod Serie: SRV0019, SRV0018

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet A Poziție h Standard filet Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Filete Metric
1
Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Filete BSP
1
Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M26
37.0 mm
Magnetic
9.0 mm
Filete Metric
1
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
G 1/2
20.8 mm
Magnetic
8.5 mm
Filete BSP
1
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
G 3/8
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Filete BSP
1
Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Filete BSP
1
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Filete Metric
1
Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Filete Metric
2
Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Filete BSP
2
Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
Filete BSP
1
  • din 3