Meniu Caută

Capace cu flanșă

În stoc

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d1 h1 H Cumpără
0,8855 RON - 0,8855 RON 28000 În stoc
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
0,515 RON - 1,3383 RON 88714 În stoc
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
0,5248 RON - 1,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
0,4223 RON - 1,1021 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
0,5023 RON - 1,3096 RON 4820 În stoc
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
0,5879 RON - 1,5315 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
0,4505 RON - 1,1766 RON 6300 În stoc
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON 10800 În stoc
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
0,4265 RON - 1,0778 RON 21000 În stoc
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
0,6848 RON - 1,7749 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON 5019 În stoc
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
0,6623 RON - 2,4477 RON 2433 În stoc
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
0,4363 RON - 1,4457 RON 4750 În stoc
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
0,6104 RON - 1,5888 RON 1925 În stoc
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
1,4594 RON - 1,4594 RON 2400 În stoc
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
0,5262 RON - 1,3712 RON 11588 În stoc
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
0,4728 RON - 1,2324 RON 4000 În stoc
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
1,399 RON - 3,65 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Natural
37.6 mm
19.0 mm
0,1432 RON - 0,2227 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Galben
9.0 mm
10.0 mm
0,1316 RON - 0,2048 RON 15000 În stoc
10.8 mm
Galben
7.0 mm
10.0 mm
  • din 3
Capac cu flanșă 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

10154199

Interval de preț
0,8855 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
28000 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154076

Interval de preț
1,3383 RON - 0,515 RON

Niveluri de stoc
88714 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154069

Interval de preț
1,3096 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
4820 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154151

Interval de preț
1,1766 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

10154229

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
10800 În stoc
Caracteristici
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

10154144

Interval de preț
1,0778 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

10154212

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
5019 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

10154120

Interval de preț
2,4477 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
2433 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154090

Interval de preț
1,4457 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

10154175

Interval de preț
1,5888 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
1925 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

10154205

Interval de preț
1,4594 RON - 1,4594 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154083

Interval de preț
1,3712 RON - 0,5262 RON

Niveluri de stoc
11588 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154168

Interval de preț
1,2324 RON - 0,4728 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 7.0 mm 10.8 mm TPE Galben

20571733

Interval de preț
0,2048 RON - 0,1316 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
  • Culoare
    Galben