Meniu Caută

Capace cu flanșă

În stoc

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare d1 h1 H Cumpără
0,4901 RON - 1,2777 RON 4820 În stoc
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
0,6681 RON - 1,7316 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
0,412 RON - 1,0752 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
0,4613 RON - 1,2023 RON 4500 În stoc
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
0,4257 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
1,4238 RON - 1,4238 RON 7200 În stoc
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
0,4161 RON - 1,0515 RON 32000 În stoc
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
1,5333 RON - 1,5333 RON 35019 În stoc
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
0,5955 RON - 1,55 RON 2225 În stoc
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
0,512 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
0,5133 RON - 1,3378 RON 16588 În stoc
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
0,6461 RON - 2,388 RON 1833 În stoc
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
0,8639 RON - 0,8639 RON 30000 În stoc
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
0,4395 RON - 1,1479 RON 6300 În stoc
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
0,5736 RON - 1,4942 RON 750 În stoc
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
0,5024 RON - 1,3057 RON 90714 În stoc
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
1,6976 RON - 1,6976 RON 16700 În stoc
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
0,1397 RON - 0,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
Galben
9.0 mm
10.0 mm
0,1284 RON - 0,1998 RON 15000 În stoc
10.8 mm
Galben
7.0 mm
10.0 mm
0,1451 RON - 0,2257 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
Galben
10.0 mm
10.0 mm
  • din 3
Capac cu flanșă 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154069

Interval de preț
1,2777 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
4820 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154168

Interval de preț
1,2023 RON - 0,4613 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

10154205

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

10154144

Interval de preț
1,0515 RON - 0,4161 RON

Niveluri de stoc
32000 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

10154212

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
35019 În stoc
Caracteristici
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

10154175

Interval de preț
1,55 RON - 0,5955 RON

Niveluri de stoc
2225 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154083

Interval de preț
1,3378 RON - 0,5133 RON

Niveluri de stoc
16588 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

10154120

Interval de preț
2,388 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
1833 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

10154199

Interval de preț
0,8639 RON - 0,8639 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

10154151

Interval de preț
1,1479 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

10154106

Interval de preț
1,4942 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

10154076

Interval de preț
1,3057 RON - 0,5024 RON

Niveluri de stoc
90714 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

10154229

Interval de preț
1,6976 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
16700 În stoc
Caracteristici
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
Capac cu flanșă 7.0 mm 10.8 mm TPE Galben

20571733

Interval de preț
0,1998 RON - 0,1284 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material complet
    Elastomer termoplastic (SEBS)
  • Culoare
    Galben