Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
6,5579 RON - 11,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.9 mm
Negru
PVC
2
3,3542 RON - 6,1199 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.1 mm
Negru
PVC
2
3,7924 RON - 6,9003 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.6 mm
Negru
PVC
2
2,6286 RON - 4,7918 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.4 mm
Negru
PVC
2
0,6928 RON - 0,7697 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
Galben
EVA
1
0,5171 RON - 0,5745 RON 7540 În stoc
15.0 mm
Galben
EVA
1
0,3893 RON - 0,4325 RON 6500 În stoc
6.0 mm
Galben
EVA
1
0,3302 RON - 0,3669 RON 33500 În stoc
5.0 mm
Galben
EVA
1
0,662 RON - 0,7356 RON 13500 În stoc
20.0 mm
Galben
EVA
1
0,4092 RON - 0,4547 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
Galben
EVA
1
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 15.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349571

Interval de preț
0,5745 RON - 0,5171 RON

Niveluri de stoc
7540 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 6.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349496

Interval de preț
0,4325 RON - 0,3893 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 5.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349489

Interval de preț
0,3669 RON - 0,3302 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349601

Interval de preț
0,7356 RON - 0,662 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1