Meniu Caută

Pull Tab Cap 18.0 mm 20.0 mm EVA Yellow

Yellow EVA Pull Tab Caps integral design makes the Cap easy to apply and remove. It protects applications from contaminations and spillages. Used in industrial or storage applications.
Numărul piesei Essentra:

20785765

Numărul piesei producătorului:

20785765

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,466 RON
5000 + 0,4194 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

466,00 RON

1000 x 0,466 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 18.0 mm
Temperatură maximă 200 °C
Culoare Galben
Material complet Copolimer de etilen-acetat de vinil
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne