Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
130 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
0,4901 RON - 1,2582 RON 16500 În stoc
7.7 mm
Roșu
PVC
2
1,6292 RON - 3,0442 RON 131200 În stoc
15.3 mm
Roșu
PVC
2
1,2719 RON - 1,578 RON 10000 În stoc
10.8 mm
Roșu
PVC
2
10020265 4,6686 RON - 5,4183 RON 1050 În stoc
38.1 mm
Negru
PVC
2
0,6147 RON - 1,0501 RON 37250 În stoc
9.7 mm
Roșu
PVC
2
7,0782 RON - 8,1415 RON 20440 În stoc
44.5 mm
Negru
PVC
2
0,7968 RON - 1,4942 RON 4800 În stoc
7.5 mm
Roșu
PVC
2
0,5777 RON - 0,9677 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
Roșu
PVC
2
0,7927 RON - 1,7735 RON 5000 În stoc
12.4 mm
Roșu
PVC
2
1,9304 RON - 3,8403 RON 3056 În stoc
18.8 mm
Roșu
PVC
2
0,7037 RON - 1,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
PVC
2
4,1757 RON - 4,748 RON 8430 În stoc
34.9 mm
Negru
PVC
2
8,7622 RON - 9,901 RON 2230 În stoc
50.8 mm
Negru
PVC
2
0,5738 RON - 0,6376 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
Galben
EVA
1
0,662 RON - 0,7356 RON 13500 În stoc
20.0 mm
Galben
EVA
1
0,7943 RON - 0,8826 RON 400 În stoc
20.0 mm
Galben
EVA
1
0,3854 RON - 0,4283 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Galben
EVA
1
0,5171 RON - 0,5745 RON 7540 În stoc
15.0 mm
Galben
EVA
1
0,4154 RON - 0,4616 RON 1400 În stoc
14.0 mm
Galben
EVA
1
0,3801 RON - 0,4224 RON 3500 În stoc
4.0 mm
Galben
EVA
1
  • din 7
Capac cu clapetă de tragere 7.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020630

Interval de preț
1,2582 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 15.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020791

Interval de preț
3,0442 RON - 1,6292 RON

Niveluri de stoc
131200 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 10.8 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020715

Interval de preț
1,578 RON - 1,2719 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 38.1 mm 38.0 mm PVC Negru

10020265

Interval de preț
5,4183 RON - 4,6686 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 9.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020685

Interval de preț
1,0501 RON - 0,6147 RON

Niveluri de stoc
37250 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 44.5 mm 38.0 mm PVC Negru

10020289

Interval de preț
8,1415 RON - 7,0782 RON

Niveluri de stoc
20440 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.5 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020623

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7968 RON

Niveluri de stoc
4800 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 12.4 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020760

Interval de preț
1,7735 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.4 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 18.8 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020845

Interval de preț
3,8403 RON - 1,9304 RON

Niveluri de stoc
3056 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 34.9 mm 25.0 mm PVC Negru

10020241

Interval de preț
4,748 RON - 4,1757 RON

Niveluri de stoc
8430 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 50.8 mm 50.0 mm PVC Negru

10020302

Interval de preț
9,901 RON - 8,7622 RON

Niveluri de stoc
2230 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349601

Interval de preț
0,7356 RON - 0,662 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 30.0 mm EVA Galben

10349618

Interval de preț
0,8826 RON - 0,7943 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 15.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349571

Interval de preț
0,5745 RON - 0,5171 RON

Niveluri de stoc
7540 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 14.0 mm 20.0 mm EVA Galben

10349564

Interval de preț
0,4616 RON - 0,4154 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de tragere 4.0 mm 20.2 mm EVA Galben

10349472

Interval de preț
0,4224 RON - 0,3801 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Copolimer de etilen-acetat de vinil
  • Tip
    1