Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.
Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.
Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Culoare | Material | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0971 RON - 8,345 RON | 455 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 10020265 | 4,7853 RON - 5,5537 RON | 700 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
|
| 1,4735 RON - 3,7073 RON | 4200 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,7676 RON - 1,0535 RON | 139402 În stoc |
0.488 in
12.4 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4173 RON - 2,9344 RON | 805600 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0314 RON - 2,4905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0131 RON - 2,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.52 in
13.2 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2736 RON - 0,7757 RON | 12000 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4743 RON - 1,1708 RON | 3860 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2173 RON - 3,5212 RON | 30727 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,8767 RON - 7,5005 RON | 1020 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3185 RON - 6,7847 RON | 315 În stoc |
1.228 in
31.2 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 4,7853 RON - 9,8766 RON | 2065 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 5,936 RON - 10,4777 RON | 350 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,2734 RON - 3,1776 RON | 25650 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1471 RON - 2,462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.811 in
20.6 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 2,7786 RON - 4,7522 RON | 2900 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
Roșu
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2975 RON - 0,7185 RON | 5000 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9191 RON - 1,5173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
| 1,0146 RON - 2,0898 RON | 4500 În stoc |
0.382 in
9.7 mm
|
Negru
|
PVC
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina