Meniu Caută

Capace cu clapetă de tragere

În stoc

Capacele cu clapetă de tragere au scopul de a proteja aplicațiile împotriva contaminării și scurgerilor. Designul clapetei de tragere oferă o suprafață de contact mai mare, necesitând o forță de prindere mai mică în timpul instalării și dezinstalării.

Clapetele sunt deosebit de utile în aplicațiile care necesită dezinstalarea rapidă în timpul procesului mecanic și, din acest motiv, sunt o alegere populară în diverse industrii.

Flexibilitatea materialelor utilizate permite o fixare strânsă în cadrul aplicațiilor. Clapeta în plus le face o alegere esențială.

  • Au scopul de a proteja împotriva contaminării și a scurgerilor.
  • Designul lor flexibil înseamnă că se pot întinde la dimensiuni puțin mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Folosite în industria alimentară, aplicații industriale sau aplicații de depozitare.
Material: EVA, PVC Culoare: Galben, Negru, Roșu Cod Serie: SR6110, SR1066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 2
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Culoare Material Tip Cumpără
1,3373 RON - 1,7606 RON 47950 În stoc
20.0 mm
Roșu
PVC
2
0,4207 RON - 0,7792 RON 4250 În stoc
11.1 mm
Roșu
PVC
2
0,8785 RON - 1,8447 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7 mm
Roșu
PVC
2
0,4518 RON - 1,3111 RON 4570 În stoc
7.5 mm
Roșu
PVC
2
0,9191 RON - 1,9037 RON 10630 În stoc
8.7 mm
Roșu
PVC
2
5,3607 RON - 5,5537 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Negru
PVC
2
8,9812 RON - 10,1485 RON 2030 În stoc
50.8 mm
Negru
PVC
2
1,5717 RON - 2,8627 RON 6600 În stoc
14.3 mm
Roșu
PVC
2
0,7002 RON - 1,6174 RON 129500 În stoc
10.8 mm
Roșu
PVC
2
0,7409 RON - 1,115 RON 9500 În stoc
11.9 mm
Roșu
PVC
2
0,5023 RON - 1,2897 RON 16500 În stoc
7.7 mm
Roșu
PVC
2
0,7212 RON - 1,7176 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Roșu
PVC
2
1,5436 RON - 2,2473 RON 750 În stoc
13.2 mm
Roșu
PVC
2
1,2601 RON - 3,149 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
Roșu
PVC
2
1,4173 RON - 1,4743 RON 3600 În stoc
11.9 mm
Roșu
PVC
2
1,7541 RON - 2,0612 RON 2200 În stoc
15.9 mm
Roșu
PVC
2
1,3037 RON - 1,6174 RON 10000 În stoc
10.8 mm
Roșu
PVC
2
1,6699 RON - 3,1203 RON 49200 În stoc
15.3 mm
Roșu
PVC
2
0,5921 RON - 0,9919 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
Roșu
PVC
2
0,8125 RON - 1,8179 RON 5000 În stoc
12.4 mm
Roșu
PVC
2
  • din 6
Capac cu clapetă de tragere 20.0 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020852

Interval de preț
1,7606 RON - 1,3373 RON

Niveluri de stoc
47950 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 11.1 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020739

Interval de preț
0,7792 RON - 0,4207 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.5 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020616

Interval de preț
1,3111 RON - 0,4518 RON

Niveluri de stoc
4570 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.5 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020654

Interval de preț
1,9037 RON - 0,9191 RON

Niveluri de stoc
10630 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 50.8 mm 50.0 mm PVC Negru

10020302

Interval de preț
10,1485 RON - 8,9812 RON

Niveluri de stoc
2030 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 14.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020784

Interval de preț
2,8627 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 10.8 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020708

Interval de preț
1,6174 RON - 0,7002 RON

Niveluri de stoc
129500 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 11.9 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020746

Interval de preț
1,115 RON - 0,7409 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 7.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10020630

Interval de preț
1,2897 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
16500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 13.2 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020777

Interval de preț
2,2473 RON - 1,5436 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.2 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 11.9 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020753

Interval de preț
1,4743 RON - 1,4173 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 15.9 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020807

Interval de preț
2,0612 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.9 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 10.8 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020715

Interval de preț
1,6174 RON - 1,3037 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.8 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 15.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020791

Interval de preț
3,1203 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
49200 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.3 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2
Capac cu clapetă de tragere 12.4 mm 25.0 mm PVC Roșu

10020760

Interval de preț
1,8179 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.4 mm
  • Temperatură maximă
    200 °C
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Tip
    2