Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2451 RON - 0,5935 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6064 RON - 1,564 RON | 241430 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2752 RON - 0,7135 RON | 27700 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3052 RON - 0,7876 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3217 RON - 0,8323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4436 RON - 1,1535 RON | 26000 În stoc |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4011 RON - 1,0347 RON | 13694 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2355 RON - 0,6075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,5216 RON - 1,3532 RON | 1300 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6996 RON - 0,9693 RON | 26250 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Natural
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2916 RON - 0,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Natural
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3463 RON - 0,4832 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,9638 RON - 1,7524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,2067 RON - 0,4999 RON | 4049 În stoc |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Albastru
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,742 RON - 1,8154 RON | 18093 În stoc |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Albastru
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,1739 RON - 0,4245 RON | 1147 În stoc |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 2,081 RON - 5,0412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natural
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1684 RON - 0,4105 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3303 RON - 0,4624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2642 RON - 0,6843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina