Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,2905 RON - 0,7543 RON 5000 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,8069 RON - 1,961 RON 25936 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
2
0,1599 RON - 0,3936 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
3/8-24
Natural
11.1 mm
JIC
2
1,1981 RON - 1,6773 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON 44000 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON 1400 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,2343 RON - 0,5754 RON 7475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON 8700 În stoc
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,4111 RON - 1,0606 RON 19694 În stoc
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,2582 RON - 0,6727 RON 990 În stoc
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 241430 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 14.0 mm LDPE Albastru

10092125

Interval de preț
0,7543 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Albastru

10177471

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
25936 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6773 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Albastru

10177457

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 36.37 mm LDPE Natural

10177464

Interval de preț
1,1909 RON - 0,4898 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5754 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 47.52 mm LDPE Natural

10177525

Interval de preț
4,2082 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 26.3 mm LDPE Galben

10071816

Interval de preț
1,0606 RON - 0,4111 RON

Niveluri de stoc
19694 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 13.0 mm LDPE Galben

10070598

Interval de preț
0,6727 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
241430 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS