Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3367 RON - 1,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
1/4 in
Albastru
12.5 mm
NPT
2
0,2567 RON - 0,6283 RON 397 În stoc
11.0 mm
7/16-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
2
2,133 RON - 5,1672 RON 285 În stoc
63.7 mm
2-1/2-12 in
Albastru
30.5 mm
JIC
2
0,2132 RON - 0,5166 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
0,2343 RON - 0,5754 RON 7475 În stoc
17.2 mm
11/16-16
Natural
12.1 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2100 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,3915 RON - 1,4299 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
1/8 in
Albastru
8.1 mm
NPT
2
0,2989 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,2792 RON - 0,6798 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 1050 În stoc
18.8 mm
3/4-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,7171 RON - 0,9935 RON 26250 În stoc
21.5 mm
Natural
14.9 mm
1
1,0146 RON - 2,4762 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.9 mm
1-1/2 in
Albastru
21.6 mm
NPT
2
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
1,4313 RON - 3,7073 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
1,7261 RON - 4,4659 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 11.0 mm LDPE Albastru

10177570

Interval de preț
0,6283 RON - 0,2567 RON

Niveluri de stoc
397 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 63.27 mm LDPE Albastru

10177556

Interval de preț
5,1672 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
285 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Dimensiune filet
    2-1/2-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,5166 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 17.15 mm LDPE Natural

10177648

Interval de preț
0,5754 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Natural

10177686

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Albastru

10177655

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natural

10325230

Interval de preț
0,9935 RON - 0,7171 RON

Niveluri de stoc
26250 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Natural
  • Tip
    1
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF