Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6581 RON - 0,9107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,3915 RON - 1,0163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2905 RON - 0,7543 RON | 5000 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6454 RON - 1,6746 RON | 3200 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 25936 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1599 RON - 0,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1981 RON - 1,6773 RON | 2400 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3185 RON - 0,7772 RON | 6250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 1170 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5409 RON - 1,0017 RON | 2340 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | 44000 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | 1400 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | 7475 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 4,2082 RON | 8700 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4111 RON - 1,0606 RON | 19694 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2414 RON - 0,6226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,2582 RON - 0,6727 RON | 990 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6216 RON - 1,6031 RON | 241430 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina