Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,2217 RON - 0,5725 RON 6370 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
0,3242 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Metric
1
0,3382 RON - 0,8731 RON 10196 În stoc
21.2 mm
1/2-19 in
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,282 RON - 0,7314 RON 11700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,4111 RON - 1,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,1726 RON - 0,4208 RON 5500 În stoc
11.0 mm
7/16-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 200 În stoc
26.2 mm
3/4 in
Albastru
16.0 mm
NPT
2
0,7606 RON - 1,8607 RON 9903 În stoc
41.7 mm
1-1/4 in
Albastru
21.3 mm
NPT
2
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,2119 RON - 0,5123 RON 2949 În stoc
20.8 mm
1/2 in
Albastru
16.3 mm
NPT
2
0,2343 RON - 0,5754 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2500 În stoc
20.4 mm
13/16-16
Albastru
14.2 mm
JIC
2
0,1782 RON - 0,4351 RON 47 În stoc
16.9 mm
3/8 in
Albastru
12.5 mm
NPT
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 2100 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,2132 RON - 0,5166 RON 758 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Albastru
11.7 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON 11050 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,2414 RON - 0,5882 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
JIC
2
0,2512 RON - 0,6083 RON 1050 În stoc
18.8 mm
3/4-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
6370 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 21.2 mm LDPE Galben

10070338

Interval de preț
0,8731 RON - 0,3382 RON

Niveluri de stoc
10196 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere 11.0 mm LDPE Natural

10177587

Interval de preț
0,4208 RON - 0,1726 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    7/16-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 26.24 mm LDPE Albastru

10178560

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 41.73 mm LDPE Albastru

10178508

Interval de preț
1,8607 RON - 0,7606 RON

Niveluri de stoc
9903 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 20.75 mm LDPE Albastru

10178515

Interval de preț
0,5123 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
2949 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Albastru

10177679

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 16.89 mm LDPE Albastru

10178577

Interval de preț
0,4351 RON - 0,1782 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 20.37 mm LDPE Natural

10177686

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Albastru

10177594

Interval de preț
0,5166 RON - 0,2132 RON

Niveluri de stoc
758 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 14.0 mm LDPE Albastru

10177617

Interval de preț
0,4739 RON - 0,3385 RON

Niveluri de stoc
11050 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 9.25 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5882 RON - 0,2414 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Albastru

10177655

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC