Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
1,0146 RON - 2,4762 RON 1000 În stoc
47.9 mm
1-1/2 in
Albastru
21.6 mm
NPT
2
1,1981 RON - 1,6773 RON 1200 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18
Natural
12.1 mm
JIC
2
2,133 RON - 5,1672 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,3915 RON - 1,4299 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.8 mm
1/8 in
Albastru
8.1 mm
NPT
2
0,7171 RON - 0,9935 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.1 mm
Natural
14.9 mm
1
0,2989 RON - 0,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.1 mm
Natural
13.4 mm
1
0,9878 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,2512 RON - 0,6083 RON 77 În stoc
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
1,5998 RON - 3,9363 RON 2360 În stoc
59.4 mm
2 in
Albastru
22.6 mm
NPT
2
0,355 RON - 0,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,3367 RON - 1,2281 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
1/4 in
Albastru
12.5 mm
NPT
2
0,4462 RON - 1,085 RON 14725 În stoc
33.2 mm
1 in
Albastru
19.9 mm
NPT
2
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,2582 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,3002 RON - 0,7786 RON 25400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,3775 RON - 0,9833 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 226930 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 47.85 mm LDPE Albastru

10178492

Interval de preț
2,4762 RON - 1,0146 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6773 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 18.8 mm LDPE Natural

10177662

Interval de preț
0,6083 RON - 0,2512 RON

Niveluri de stoc
77 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-16
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 59.41 mm LDPE Albastru

10178553

Interval de preț
3,9363 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2360 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 33.15 mm LDPE Albastru

10178546

Interval de preț
1,085 RON - 0,4462 RON

Niveluri de stoc
14725 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7786 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
25400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
226930 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS