Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,3382 RON - 0,8731 RON 2196 În stoc
21.2 mm
1/2-19 in
Galben
15.0 mm
GAS
1
0,3452 RON - 0,8416 RON 2236 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
1,1981 RON - 1,6773 RON 2400 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 97 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
1,4313 RON - 3,7073 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,2905 RON - 0,7543 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3775 RON - 0,9833 RON 2000 În stoc
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,2708 RON - 0,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
0,46 RON - 0,8519 RON 7425 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,3676 RON - 0,9562 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
M22
Galben
22.0 mm
Metric
1
0,2217 RON - 0,5725 RON 9870 În stoc
12.0 mm
M12
Galben
12.0 mm
Metric
1
0,3242 RON - 0,8402 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M18
Galben
18.0 mm
Metric
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,282 RON - 0,7314 RON 27700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 21.2 mm LDPE Galben

10070338

Interval de preț
0,8731 RON - 0,3382 RON

Niveluri de stoc
2196 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Albastru

10177396

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2236 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Natural

10177501

Interval de preț
1,6773 RON - 1,1981 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
97 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 22.0 mm LDPE Albastru

10071823

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Natural

10177426

Interval de preț
0,8519 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
7425 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.0 mm LDPE Galben

10072455

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
9870 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
27700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP