Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,303 RON - 0,7772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3564 RON - 0,9189 RON | 20190 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 1170 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3775 RON - 0,9833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3185 RON - 0,7772 RON | 6250 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2708 RON - 0,7014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,6454 RON - 1,689 RON | 8800 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,7261 RON - 4,2082 RON | 5100 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1599 RON - 0,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 2100 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0146 RON - 2,4762 RON | 900 În stoc |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Albastru
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,4313 RON - 3,7073 RON | 43 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | 7475 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2862 RON - 0,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,296 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5409 RON - 1,0017 RON | 2340 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,6581 RON - 0,9107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Natural
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | 37400 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2905 RON - 0,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1