Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,296 RON - 0,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3452 RON - 0,8416 RON | 2236 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 4,2082 RON | 5100 În stoc |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | 41800 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | 44000 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 22036 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1599 RON - 0,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | 1400 În stoc |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 4,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1981 RON - 1,6773 RON | 2400 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,282 RON - 0,7314 RON | 11700 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5346 RON - 1,387 RON | 1300 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5949 RON - 1,5458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2708 RON - 0,7014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | 4497 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7261 RON - 4,4659 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,4313 RON - 3,7073 RON | 43 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2567 RON - 0,6283 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2792 RON - 0,6798 RON | 2100 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2132 RON - 0,5166 RON | 758 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina