Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,8069 RON - 1,961 RON 1170 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,296 RON - 0,7228 RON 15418 În stoc
25.0 mm
#1-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,2414 RON - 0,6226 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M14
Galben
14.1 mm
Metric
1
0,282 RON - 0,7314 RON 11700 În stoc
16.0 mm
3/8-19 in
Galben
12.0 mm
GAS
1
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,3002 RON - 0,7786 RON 15400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,4546 RON - 1,1823 RON 38000 În stoc
26.7 mm
1-1/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,6454 RON - 1,689 RON 8800 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
0,3915 RON - 1,0163 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
1" x 14
Albastru
16.5 mm
Filete UNF
1
0,2905 RON - 0,7543 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
1,7261 RON - 4,4659 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1 7/8” x 12
Albastru
24.1 mm
Filete UNF
1
1,1493 RON - 2,7911 RON 3600 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12
Albastru
21.0 mm
JIC
2
0,46 RON - 0,8519 RON 5085 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4898 RON - 1,1909 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.4 mm
1-7/16-12
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,3185 RON - 0,7772 RON 6250 În stoc
12.5 mm
1/2-20
Natural
11.7 mm
JIC
2
0,5409 RON - 1,0017 RON 2340 În stoc
29.8 mm
1-3/16-12
Albastru
19.1 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Natural

10177488

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 25.04 mm LDPE Natural

10177389

Interval de preț
0,7228 RON - 0,296 RON

Niveluri de stoc
15418 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    #1-14
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 16.0 mm LDPE Galben

10071120

Interval de preț
0,7314 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-19 in
  • Standard filet
    GAS
  • Standard filet
    BSP
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7786 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
15400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 26.7 mm LDPE Albastru

10073018

Interval de preț
1,1823 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
38000 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 29.8 mm LDPE Albastru

10091364

Interval de preț
1,689 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 42.37 mm LDPE Albastru

10177495

Interval de preț
2,7911 RON - 1,1493 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Natural

10177426

Interval de preț
0,8519 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
5085 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 12.45 mm LDPE Natural

10177600

Interval de preț
0,7772 RON - 0,3185 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/2-20
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 29.77 mm LDPE Albastru

10177419

Interval de preț
1,0017 RON - 0,5409 RON

Niveluri de stoc
2340 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-3/16-12
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE