Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,303 RON - 0,7772 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.5 mm
5/8-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,4111 RON - 1,0606 RON 19694 În stoc
26.3 mm
3/4-19 in
Galben
23.8 mm
GAS
1
0,3788 RON - 0,9862 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
5/8-19 in
Galben
18.5 mm
GAS
1
0,2905 RON - 0,7543 RON 5000 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3129 RON - 0,8073 RON 63695 În stoc
17.1 mm
11/16-16 in
Albastru
12.1 mm
JIC
1
0,3002 RON - 0,7786 RON 25400 În stoc
16.5 mm
M16
Galben
16.5 mm
Metric
1
0,3775 RON - 0,9833 RON 2000 În stoc
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,3564 RON - 0,9189 RON 20190 În stoc
20.0 mm
M20
Galben
20.0 mm
Metric
1
0,2119 RON - 0,5123 RON 4049 În stoc
20.8 mm
1/2 in
Albastru
16.3 mm
NPT
2
1,5998 RON - 3,9363 RON 2360 În stoc
59.4 mm
2 in
Albastru
22.6 mm
NPT
2
0,6581 RON - 0,9107 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,7606 RON - 1,8607 RON 19393 În stoc
41.7 mm
1-1/4 in
Albastru
21.3 mm
NPT
2
0,2792 RON - 0,6798 RON 1400 În stoc
26.2 mm
3/4 in
Albastru
16.0 mm
NPT
2
0,355 RON - 0,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,5949 RON - 1,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,2862 RON - 0,6984 RON 325 În stoc
22.2 mm
7/8-14
Natural
16.5 mm
JIC
2
0,4462 RON - 1,085 RON 17725 În stoc
33.2 mm
1 in
Albastru
19.9 mm
NPT
2
0,2343 RON - 0,5754 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.2 mm
11/16-16
Albastru
12.1 mm
JIC
2
0,3385 RON - 0,4739 RON 11050 În stoc
14.0 mm
9/16-18 in
Albastru
12.1 mm
JIC
2
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 26.3 mm LDPE Galben

10071816

Interval de preț
1,0606 RON - 0,4111 RON

Niveluri de stoc
19694 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 14.0 mm LDPE Albastru

10092125

Interval de preț
0,7543 RON - 0,2905 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 17.1 mm LDPE Albastru

10091326

Interval de preț
0,8073 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
63695 În stoc
Caracteristici
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    11/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 16.0 mm LDPE Galben

10068298

Interval de preț
0,7786 RON - 0,3002 RON

Niveluri de stoc
25400 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 22.0 mm LDPE Albastru

10071823

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 20.0 mm LDPE Galben

10072486

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3564 RON

Niveluri de stoc
20190 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Metric
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 20.75 mm LDPE Albastru

10178515

Interval de preț
0,5123 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
4049 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 59.41 mm LDPE Albastru

10178553

Interval de preț
3,9363 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
2360 În stoc
Caracteristici
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 41.73 mm LDPE Albastru

10178508

Interval de preț
1,8607 RON - 0,7606 RON

Niveluri de stoc
19393 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 26.24 mm LDPE Albastru

10178560

Interval de preț
0,6798 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 22.17 mm LDPE Natural

10177365

Interval de preț
0,6984 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
325 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete NPT 33.15 mm LDPE Albastru

10178546

Interval de preț
1,085 RON - 0,4462 RON

Niveluri de stoc
17725 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 in
  • Standard filet
    NPT
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
Capac cu clapetă de rupere 14.0 mm LDPE Albastru

10177617

Interval de preț
0,4739 RON - 0,3385 RON

Niveluri de stoc
11050 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensiune filet
    9/16-18 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE