Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1493 RON - 2,7911 RON | 3600 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,355 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Natural
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,5998 RON - 3,9363 RON | 320 În stoc |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Albastru
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2567 RON - 0,6283 RON | 397 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 77 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natural
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3385 RON - 0,4739 RON | 11050 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3367 RON - 1,2281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2512 RON - 0,6083 RON | 1050 În stoc |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3915 RON - 1,4299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Albastru
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4265 RON - 1,0435 RON | 37400 În stoc |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8069 RON - 1,961 RON | 22036 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2862 RON - 0,6984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3452 RON - 0,8416 RON | 2236 În stoc |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2905 RON - 0,7543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2708 RON - 0,7014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Albastru
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4898 RON - 1,1909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2343 RON - 0,5754 RON | 7475 În stoc |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Natural
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1726 RON - 0,4208 RON | 5500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natural
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5409 RON - 1,0017 RON | 2340 În stoc |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Albastru
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2