Meniu Caută

Capace cu clapetă de rupere

În stoc

Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.

  • Montare și eliberare rapidă.
  • Design simplu cu clapetă de rupere.
  • Soluție versatilă de capac, ideală pentru numeroase aplicații.
  • Protecție pentru filete UNF/ JIC sau NPT.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
77 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiune filet Culoare h Standard filet Tip Cumpără
0,296 RON - 0,7228 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
#1-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON 5100 În stoc
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natural
24.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 41800 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Albastru
19.1 mm
JIC
2
0,8069 RON - 1,961 RON 22036 În stoc
41.0 mm
1-5/8-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
2
1,7261 RON - 4,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
1-7/8-12 in
Albastru
24.1 mm
JIC
2
0,2414 RON - 0,5882 RON 6143 În stoc
9.3 mm
3/8-24
Albastru
11.1 mm
JIC
2
0,9878 RON - 1,7962 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,2582 RON - 0,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
1/4-19 in
Galben
11.0 mm
GAS
1
0,6216 RON - 1,6031 RON 228430 În stoc
34.0 mm
#1-11 in
Galben
18.0 mm
GAS
1
0,3297 RON - 0,8531 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.8 mm
3/4” x 16
Albastru
14.2 mm
Filete UNF
1
0,5346 RON - 1,387 RON 1300 În stoc
29.5 mm
7/8-19 in
Galben
25.0 mm
GAS
1
0,6454 RON - 1,6746 RON 3200 În stoc
36.4 mm
1-7/16-12 in
Albastru
19.0 mm
JIC
1
0,5949 RON - 1,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.1 mm
15⁄16” x 12
Albastru
19.0 mm
Filete UNF
1
0,2862 RON - 0,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
2
0,3775 RON - 0,9833 RON 2000 În stoc
22.0 mm
7/8-14 in
Albastru
16.5 mm
JIC
1
0,369 RON - 0,959 RON 3200 În stoc
20.4 mm
13/16-16 in
Albastru
14.2 mm
JIC
1
0,3452 RON - 0,8416 RON 2500 În stoc
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
0,4265 RON - 1,0435 RON 4497 În stoc
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natural
19.1 mm
JIC
2
1,4313 RON - 3,7073 RON 43 În stoc
42.4 mm
1-11/16-12 in
Albastru
21.0 mm
JIC
1
0,2708 RON - 0,7014 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
1/2-20 in
Albastru
11.7 mm
JIC
1
  • din 4
Capac cu clapetă de rupere 47.52 mm LDPE Natural

10177525

Interval de preț
4,2082 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/8-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Albastru

10177433

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
41800 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 41.02 mm LDPE Albastru

10177471

Interval de preț
1,961 RON - 0,8069 RON

Niveluri de stoc
22036 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8-12 in
  • Standard filet
    SAE
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere 9.25 mm LDPE Albastru

10177532

Interval de preț
0,5882 RON - 0,2414 RON

Niveluri de stoc
6143 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/8-24
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 34.0 mm LDPE Galben

10084748

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6216 RON

Niveluri de stoc
228430 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    #1-11 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete BSP, Filete gaz 29.5 mm LDPE Galben

10084731

Interval de preț
1,387 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-19 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    GAS
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 36.4 mm LDPE Albastru

10091371

Interval de preț
1,6746 RON - 0,6454 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-7/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 22.0 mm LDPE Albastru

10071823

Interval de preț
0,9833 RON - 0,3775 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensiune filet
    7/8-14 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 20.4 mm LDPE Albastru

10091333

Interval de preț
0,959 RON - 0,369 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensiune filet
    13/16-16 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    UNF
Capac cu clapetă de rupere 26.75 mm LDPE Natural

10177402

Interval de preț
0,8416 RON - 0,3452 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere 33.07 mm LDPE Natural

10177440

Interval de preț
1,0435 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
4497 În stoc
Caracteristici
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16-12 in
  • Standard filet
    JIC
  • Standard filet
    SAE
Capac cu clapetă de rupere Filete UNF, Filete JIC 42.4 mm LDPE Albastru

10092255

Interval de preț
3,7073 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-11/16-12 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    JIC